G315B

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

G315B Garra de Demolição e Classificação

Especificações

Unidades:
Capacidade 0.72 yd3 550.0 L Less
Altura (incluindo suporte) 3080.0 lb 1400.0 kg Less
Força de fechamento 2.05 Ton. Am. 52.0 kN Less
Tempo de Ciclo, Aberto 1.3 Segundos 1.3 Segundos Less
Tempo de Ciclo, Fechado 2.2 Segundos 2.2 Segundos Less

Dimensões

Altura, garra aberta 57.56 pol 1462.0 mm Less
Altura, garra fechada 61.02 pol 1550.0 mm Less
Largura, garra aberta 54.13 pol 1375.0 mm Less
Largura, garra fechada 78.74 pol 2000.0 mm Less
Profundidade 39.37 pol 1000.0 mm Less
Altura Interna 22.44 pol 570.0 mm Less

Requisitos Hidráulicos

Fluxo de Óleo Ideal, aberto/fechado 24.0 gal/min 90.0 L/min Less
Máx. Pressão de Trabalho, aberto/fechado 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Fluxo de Óleo Ideal, rotação 11.0 gal/min 40.0 L/min Less
Máx. Pressão de Trabalho, rotação 2030.0 lb/pol² 140.0 bar Less

Demolition & Sorting Grapple Highlights

If you are looking for a fast, productive way to handle material—one that is dependable and easily serviced—you will find it with Cat Demolition & Sorting Grapples.Whether taking down a building or sorting and loading material, it's designed to handle your demolition, salvage and recycling needs.Capable of moving volumes of material, combined with the ability to sort and recover recyclables, this grapple will add profit to your bottom line.