GLL52B

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Com abertura máxima de 52 pol, a Máquina Florestal GLL52B deve ser equipada com configurações dianteiras da máquina de Lança com braço de apoio.

Unidades:
Rotação 360.0 Graus 360.0 Graus Less
Abertura Máxima 52.0 pol 1321.0 mm Less
Abertura Mínima 5.0 pol 127.0 mm Less
Peso 2767.0 lb 1255.0 kg Less
Largura 68.0 pol 1725.0 mm Less
Altura - fechada 85.0 pol 2159.0 mm Less
Altura - aberta 84.0 pol 2134.0 mm Less
Torque de rotação 850.0 pé-lib 1153.0 Nm Less