GLL55B

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

GLL55B com abertura máxima de 55 pol. Por padrão, a Máquina vem equipada com configuração dianteira da máquina de Lança com braço de apoio.

Unidades:
Rotação 360.0 Graus 360.0 Graus Less
Abertura Máxima 55.0 pol 1397.0 mm Less
Abertura Mínima 5.0 pol 127.0 mm Less
Peso 2840.0 lb 1291.0 kg Less
Largura 70.0 pol 1765.0 mm Less
Altura - fechada 87.0 pol 2210.0 mm Less
Altura - aberta 86.0 pol 2184.0 mm Less
Torque de rotação 850.0 pé-lib 1153.0 Nm Less