GLL60B

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

GLL60B com abertura máxima de 60 pol. Por padrão, a Máquina vem equipada com configuração dianteira da máquina de Lança com braço de apoio.

Unidades:
Rotação 360.0 Graus 360.0 Graus Less
Abertura Máxima 60.0 pol 1524.0 mm Less
Abertura Mínima 6.0 pol 152.0 mm Less
Peso 2452.0 lb 1112.0 kg Less
Largura 24.0 pol 610.0 mm Less
Altura - fechada 85.0 pol 2159.0 mm Less
Altura - aberta 83.0 pol 2108.0 mm Less
Torque de rotação 1077.0 pé-lib 1461.0 Nm Less