GSH15B

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Unidades:
Capacidade 0.75 yd3 0.6 m3 Less
Peso 2679.0 lb 1215.0 kg Less
Máx. de Capacidade de Levantamento 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Altura - dentes fechados 68.5 pol 1740.0 mm Less
Altura - dentes abertos 54.53 pol 1385.0 mm Less
Diâmetro - dentes fechados 60.63 pol 1540.0 mm Less
Diâmetro - dentes abertos 95.08 pol 2415.0 mm Less
Vão livre sobre o solo - dentes abertos 25.2 pol 640.0 mm Less
Diâmetro do pino 2.76 pol 70.0 mm Less
Largura da cruzeta 4.49 pol 114.0 mm Less
Largura Total 71.26 pol 1810.0 mm Less
Abertura Máxima 83.5 pol 2121.0 mm Less