GSH20B

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Unidades:
Capacidade 1.0 yd3 0.8 m3 Less
Peso 3560.0 lb 1615.0 kg Less
Máx. de Capacidade de Levantamento 17637.0 lb 8000.0 kg Less
Altura - dentes fechados 73.23 pol 1860.0 mm Less
Altura - dentes abertos 59.45 pol 1510.0 mm Less
Diâmetro - dentes fechados 68.31 pol 1735.0 mm Less
Diâmetro - dentes abertos 102.0 pol 2595.0 mm Less
Vão livre sobre o solo - dentes abertos 28.15 pol 715.0 mm Less
Diâmetro do pino 3.15 pol 80.0 mm Less
Largura da cruzeta 5.91 pol 150.0 mm Less
Largura Total 70.87 pol 1800.0 mm Less
Abertura Máxima 81.26 pol 2064.0 mm Less