GSH20B

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Unidades:
Capacidade 1.25 yd3 1.0 m3 Less
Peso 3560.0 lb 1660.0 kg Less
Máx. de Capacidade de Levantamento 17637.0 lb 8000.0 kg Less
Altura - dentes fechados 79.13 pol 2010.0 mm Less
Altura - dentes abertos 62.6 pol 1590.0 mm Less
Diâmetro - dentes fechados 68.31 pol 1735.0 mm Less
Diâmetro - dentes abertos 112.4 pol 2855.0 mm Less
Vão livre sobre o solo - dentes abertos 31.1 pol 790.0 mm Less
Diâmetro do pino 3.15 pol 80.0 mm Less
Largura da cruzeta 5.91 pol 150.0 mm Less
Largura Total 83.66 pol 2125.0 mm Less
Abertura Máxima 100.47 pol 2552.0 mm Less