GSH22B

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Unidades:
Capacidade 1.5 yd3 1.1 m3 Less
Peso 5269.0 lb 2390.0 kg Less
Máx. de Capacidade de Levantamento 26455.0 lb 12000.0 kg Less
Altura - dentes fechados 85.63 pol 2175.0 mm Less
Altura - dentes abertos 72.05 pol 1830.0 mm Less
Diâmetro - dentes fechados 80.71 pol 2050.0 mm Less
Diâmetro - dentes abertos 116.14 pol 2950.0 mm Less
Vão livre sobre o solo - dentes abertos 35.43 pol 900.0 mm Less
Diâmetro do pino 3.54 pol 90.0 mm Less
Largura da cruzeta 7.87 pol 200.0 mm Less
Largura Total 87.8 pol 2230.0 mm Less
Abertura Máxima 100.47 pol 2552.0 mm Less