GSH22B

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Unidades:
Capacidade 2.0 yd3 1.5 m3 Less
Peso 5313.0 lb 2410.0 kg Less
Máx. de Capacidade de Levantamento 26455.0 lb 12000.0 kg Less
Altura - dentes fechados 89.17 pol 2265.0 mm Less
Altura - dentes abertos 74.02 pol 1880.0 mm Less
Diâmetro - dentes fechados 80.71 pol 2050.0 mm Less
Diâmetro - dentes abertos 120.08 pol 3050.0 mm Less
Vão livre sobre o solo - dentes abertos 37.6 pol 955.0 mm Less
Diâmetro do pino 3.54 pol 90.0 mm Less
Largura da cruzeta 7.87 pol 200.0 mm Less
Largura Total 91.34 pol 2320.0 mm Less
Abertura Máxima 105.31 pol 2675.0 mm Less