GSH15B 5-tine

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Unidades:
Capacidade 0.75 yd3 0.6 m3 Less
Peso 3197.0 lb 1450.0 kg Less
Máx. de Capacidade de Levantamento 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Altura - dentes fechados 69.29 pol 1760.0 mm Less
Altura - dentes abertos 55.12 pol 1400.0 mm Less
Diâmetro - dentes fechados 59.05 pol 1500.0 mm Less
Diâmetro - dentes abertos 92.13 pol 2340.0 mm Less
Vão livre sobre o solo - dentes abertos 25.59 pol 650.0 mm Less
Diâmetro do pino 2.76 pol 70.0 mm Less
Largura da cruzeta 4.49 pol 114.0 mm Less
Largura Total 87.8 pol 2230.0 mm Less
Abertura Máxima 83.5 pol 2121.0 mm Less