TG-315

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Garra para detritos pinada, quatro dentes na parte superior e cinco na parte inferior para escavadeira hidráulica 315B ou 315C com articulação 315. 7CW.

Unidades:
Capacidade Nominal 2.4 yd3 1.83 m3 Less
Peso 2000.0 lb 907.0 kg Less
Largura Fixa da Garra copy 44.0 pol 1118.0 mm Less
Largura Fixa da Garra 58.0 pol 1480.0 mm Less
Abertura Máxima da Garra 87.0 pol 2210.0 mm Less
Abertura Máxima da Garra copy 26.0 pol 665.0 mm Less
Abertura Máxima da Garra copy copy 88.0 pol 2244.0 mm Less
Abertura Máxima da Garra copy 46.0 pol 1165.0 mm Less
Abertura Máxima da Garra copy copy 10.0 pol 246.0 mm Less
Espessura do Envoltório Interno 0.51 pol 13.0 mm Less
Espessura do Envoltório Externo 0.51 pol 13.0 mm Less
Espessura da Chapa de Desgaste 0.39 pol 10.0 mm Less