< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Garra para detritos pinada, quatro dentes na parte superior e cinco na parte inferior para escavadeira hidráulica 315C, 320C, 322CL ou M318 com articulação B ou S. 7CW.

Unidades:
Capacidade Nominal 3.6 yd3 2.7 m3 Less
Peso 2840.0 lb 1288.0 kg Less
Largura Fixa da Garra copy 44.0 pol 1118.0 mm Less
Largura Fixa da Garra 57.0 pol 1450.0 mm Less
Abertura Máxima da Garra 100.0 pol 2540.0 mm Less
Abertura Máxima da Garra copy 29.0 pol 740.0 mm Less
Abertura Máxima da Garra copy copy 98.0 pol 2500.0 mm Less
Abertura Máxima da Garra copy 55.0 pol 1390.0 mm Less
Abertura Máxima da Garra copy copy 11.0 pol 285.0 mm Less
Espessura do Envoltório Interno 0.51 pol 13.0 mm Less
Espessura do Envoltório Externo 0.51 pol 13.0 mm Less
Espessura da Chapa de Desgaste 0.39 pol 10.0 mm Less