Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Ver Downloads de Produtos
Responda para prosseguir. Informe um e-mail válido.

Visão geral

Impact Energy Class 1700.0 ft-lbf 2305.0 J Less
Sopros por Minuto 450 - 1000 450 - 1000 Less
Fluxo Nominal (Mín.) 16.0 gal/min 60.0 L/min Less
Min. Carrier Weight 17600.0 lb 7000.0 kg Less
Fluxo Nominal (Máx.) 32.0 gal/min 120.0 L/min Less
Max. Carrier Weight 35200.0 lb 16000.0 kg Less
Peso Operacional 2237.0 lb 1017.0 kg Less
Operating Pressure 2320.0 psi 16000.0 kPa Less
Diâmetro da Ferramenta 3.92 pol 99.5 mm Less
Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas