< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores

Visão Geral

H75Es Hammer

Unidades:
Impact Energy Class 1000.0 ft-lbf 1356.0 J Less
Sopros por Minuto 840-1650 840-1650 Less
Fluxo Nominal (Mín.) 18.0 gal/min 70.0 L/min Less
Fluxo Nominal (Máx.) 34.0 gal/min 130.0 L/min Less
Min. Carrier Weight 13200.0 lb 5987.0 kg Less
Max. Carrier Weight 22100.0 lb 10024.0 kg Less
Peso Operacional 1103.0 lb 500.0 kg Less
Operating Pressure 2500.0 psi 17200.0 kPa Less
Diâmetro da Ferramenta 2.9 pol 73.7 mm Less
Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas