< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

A PF-48 é uma cabeça de harvester "fixa" com derrubada controlada que proporciona ao operador total controle das árvores derrubadas. Esse controle permite que o operador corte e posicione as árvores ao selecionar o desbaste de madeiras duras, a aplicação principal da PF-48, sem danificar a floresta remanescente. O exclusivo projeto de quatro roletes foi comprovado em campo em aplicações de corte de madeira dura por mais 15 anos, resultando em um produto robusto e bem construído.

Dimensões

Unidades:
Altura 83.0 pol 2108.0 mm Less
Diâmetro Máximo do Desgalhador de Cobertura Completa 18.8 pol 478.0 mm Less
Abertura Máxima da Faca 31.0 pol 788.0 mm Less
Abertura Máxima do Rolete 19.0 pol 482.0 mm Less
Diâmetro Mínimo do Desgalhador de Cobertura Completa 3.4 pol 86.0 mm Less
Peso 4600.0 lb 2090.0 kg Less
Largura (braços fechados) 52.0 pol 1321.0 mm Less
Largura (braços abertos) 62.0 pol 1577.0 mm Less

Especificações

- Comprimento do Sabre 34.0 pol 864.0 mm Less
- Velocidade Máxima da Corrente 51.0 pés/seg 16.0 m/seg Less
- Diâmetro Máximo de Corte 24.0 pol 610.0 mm Less
Capacidade do Tanque de Óleo da Corrente 4.5 gal 17.0 L Less
Tensionamento da Corrente Automático Automático Less
Sistema de Controle e Medição Joral Joral Less
Pressão do Desgalhador Ajustável Ajustável Less
Tensão do Sistema Elétrico 12 ou 24 12 ou 24 Less
Motores do Rolete de Alimentação 2 2 Less
Roletes de Alimentação 4 4 Less
Faca do Desgalhador Superior Fixo ou de Flutuação Fixo Fixo Less
Exigência Mínima de Fluxo Hidráulico 35.0 gal/min 132.0 L/min Less
Exigência Máxima de Pressão Hidráulica 4090.0 lb/pol² 282.0 bar Less
Serra Principal - Tipo/Inclinação do Sabre 0.75 pol 19.0 mm Less
Força Máxima de Alimentação (c/ motor pad.) 7500.0 lb 33.0 kN Less
Velocidade Máxima de Alimentação (c/ motor pad.) 14.2 pés/seg 4.3 m/seg Less
Tamanho do Motor 934 cc (780cc opc) 934 cc (780cc opc) Less
Braços Móveis do Desgalhador 2 2 Less
Marca do Motor de Rolete Poclain MS08 Poclain MS08 Less
Tipo do Motor do Rolete Pistão Radial Pistão Radial Less
Rotator Caterpillar Caterpillar Less
Rotação do Rotator (º) - Não Contínua 360 - Limitado pela mangueira 360 - Limitado pela mangueira Less
Sistema de Spray de Tocos Opcional Opcional Less