< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura total 72.0 pol 1840.0 mm Less
Largura operacional 58.0 pol 1465.0 mm Less
Comprimento 58.0 pol 1470.0 mm Less
Altura geral 63.0 pol 1610.0 mm Less
Peso 2564.0 lb 1165.0 kg Less
Método de acionamento Correia Polychain Correia Polychain Less
Motor Pistão axial de duas velocidades Pistão axial de duas velocidades Less
Faixa de fluxo hidráulico ideal 120-137 l/min (31,5-36 gpm) 120-137 l/min (31,5-36 gpm) Less
Faixa de pressão hidráulica ideal 195-350 bar (2.828-5.075 lb/pol²) 195-350 bar (2.828-5.075 lb/pol²) Less
Faixa de velocidade do tambor 2400.0 rpm 2100.0 rpm Less
Dente fixo por tambor 34 34 Less
Diâmetro máximo de corte 8.0 pol 200.0 mm Less