< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

MP30 Concrete Cutter Jaw

Unidades:
Comprimento 110.2 pol 2800.0 mm Less
Altura 78.0 pol 1980.0 mm Less
Largura 39.8 pol 1010.0 mm Less
Profundidade da Mandíbula 35.0 pol 890.0 mm Less
Largura Fixa da Mandíbula 15.0 pol 380.0 mm Less
Máx. Abertura da Mandíbula 38.4 pol 975.0 mm Less
Comprimento do Cortador 20.5 pol 520.0 mm Less
Peso (alojamento, mandíbula e suporte) 8190.0 lb 3850.0 kg Less
Peso (somente da mandíbula) 2780.0 lb 1260.0 kg Less
Tempo de ciclo (abertura/fechamento/abertura) 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Força de Esmagamento – na ponta do dente da mandíbula 138.0 Ton. Am. 1230.0 kN Less
Força de Esmagamento – na ponta do cortador 200.0 Ton. Am. 1780.0 kN Less
Força de Esmagamento – na lâmina principal 463.0 Ton. Am. 4120.0 kN Less