< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

MP40 Concrete Cutter Jaw

Unidades:
Comprimento 137.8 pol 3500.0 mm Less
Altura 92.1 pol 2340.0 mm Less
Largura 46.5 pol 1180.0 mm Less
Profundidade da Mandíbula 43.3 pol 1100.0 mm Less
Largura Fixa da Mandíbula 18.1 pol 460.0 mm Less
Máx. Abertura da Mandíbula 50.4 pol 1280.0 mm Less
Comprimento do Cortador 23.6 pol 600.0 mm Less
Peso (alojamento, mandíbula e suporte) 14045.0 lb 6370.0 kg Less
Peso (somente da mandíbula) 4915.0 lb 2230.0 kg Less
Tempo de ciclo (abertura/fechamento/abertura) 7.5 Segundos 7.5 Segundos Less
Força de Esmagamento – na ponta do dente da mandíbula 165.0 Ton. Am. 1470.0 kN Less
Força de Esmagamento – na ponta do cortador 238.0 Ton. Am. 2120.0 kN Less
Força de Esmagamento – na lâmina principal 487.0 Ton. Am. 4330.0 kN Less