< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

MP30 Concrete Crusher Jaw

Unidades:
Comprimento 102.0 pol 2770.0 mm Less
Profundidade da Mandíbula 36.2 pol 920.0 mm Less
Abertura da Mandíbula 41.3 pol 1050.0 mm Less
Comprimento do Cortador 10.2 pol 260.0 mm Less
Peso com alojamento 8510.0 lb 3860.0 kg Less
Peso da Mandíbula 2800.0 lb 1270.0 kg Less
Ciclo 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Força na Ponta do Dente 138.0 Ton. Am. 1230.0 kN Less
Força no 2o. dente 197.0 Ton. Am. 1740.0 kN Less
Força Centro da Lâmina Principal 414.0 Ton. Am. 3680.0 kN Less