< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

MP40 Concrete Crusher Jaw

Unidades:
Comprimento 137.8 pol 3500.0 mm Less
Profundidade da Mandíbula 43.3 pol 1100.0 mm Less
Abertura da Mandíbula 52.0 pol 1320.0 mm Less
Comprimento do Cortador 9.8 pol 250.0 mm Less
Peso com alojamento 14045.0 lb 6370.0 kg Less
Peso da Mandíbula 4915.0 lb 2230.0 kg Less
Ciclo 7.5 Segundos 7.5 Segundos Less
Força na Ponta do Dente 166.0 Ton. Am. 1480.0 kN Less
Força no 2o. dente 242.0 Ton. Am. 2150.0 kN Less
Força Centro da Lâmina Principal 517.0 Ton. Am. 4600.0 kN Less