< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

MP30 Primary Pulverizer Jaw

Unidades:
Comprimento 110.2 pol 2800.0 mm Less
Profundidade da Mandíbula 37.0 pol 940.0 mm Less
Abertura da Mandíbula 37.8 pol 960.0 mm Less
Comprimento do Cortador 9.8 pol 250.0 mm Less
Peso com alojamento 9215.0 lb 4180.0 kg Less
Peso da Mandíbula 3505.0 lb 1590.0 kg Less
Ciclo 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Força na Ponta do Dente 138.0 Ton. Am. 1230.0 kN Less
Força no 2º Dente 178.0 Ton. Am. 1580.0 kN Less
Força Centro da Lâmina Principal 433.0 Ton. Am. 3850.0 kN Less