< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

MP30 Secondary Pulverizer Jaw

Unidades:
Comprimento 116.1 pol 2950.0 mm Less
Profundidade da Mandíbula 38.2 pol 970.0 mm Less
Abertura da Mandíbula 15.4 pol 390.0 mm Less
Comprimento do Cortador 7.9 pol 200.0 mm Less
Peso com alojamento 8995.0 lb 4080.0 kg Less
Peso da Mandíbula 3285.0 lb 1490.0 kg Less
Ciclo 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Força na Ponta do Dente 133.0 Ton. Am. 1180.0 kN Less
Força no 2º Dente 170.0 Ton. Am. 1510.0 kN Less
Força Centro da Lâmina Principal 506.0 Ton. Am. 4500.0 kN Less