< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

MP40 Secondary Pulverizer Jaw

Unidades:
Comprimento 143.7 pol 3650.0 mm Less
Profundidade da Mandíbula 46.0 pol 1170.0 mm Less
Abertura da Mandíbula 19.7 pol 500.0 mm Less
Comprimento do Cortador 9.8 pol 250.0 mm Less
Peso com alojamento 14835.0 lb 6730.0 kg Less
Peso da Mandíbula 5710.0 lb 2590.0 kg Less
Ciclo 7.5 Segundos 7.5 Segundos Less
Força na Ponta do Dente 163.0 Ton. Am. 1450.0 kN Less
Força no 2º Dente 210.0 Ton. Am. 1870.0 kN Less
Força Centro da Lâmina Principal 566.0 Ton. Am. 5040.0 kN Less