< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

MP30 Shear Jaw

Unidades:
Comprimento 106.3 pol 2700.0 mm Less
Profundidade da Mandíbula 28.0 pol 710.0 mm Less
Abertura da Mandíbula 18.5 pol 470.0 mm Less
Comprimento do Cortador 23.6 pol 600.0 mm Less
Peso com alojamento 8575.0 lb 3890.0 kg Less
Peso da Mandíbula 2865.0 lb 1300.0 kg Less
Ciclo (abertura, fechamento, abertura) 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Força na Ponta Cortante 175.0 Ton. Am. 1560.0 kN Less
Força Centro da Lâmina Principal 313.0 Ton. Am. 3790.0 kN Less
Força na Garganta 794.0 Ton. Am. 7070.0 kN Less