< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

MP40 Shear Jaw

Unidades:
Comprimento 133.9 pol 3400.0 mm Less
Profundidade da Mandíbula 34.6 pol 880.0 mm Less
Abertura da Mandíbula 24.8 pol 630.0 mm Less
Comprimento do Cortador 29.9 pol 760.0 mm Less
Peso com alojamento 14175.0 lb 6430.0 kg Less
Peso da Mandíbula 5050.0 lb 2290.0 kg Less
Ciclo (abertura, fechamento, abertura) 7.5 Segundos 7.5 Segundos Less
Força na Ponta Cortante 212.0 Ton. Am. 1890.0 kN Less
Força Centro da Lâmina Principal 344.0 Ton. Am. 3060.0 kN Less
Força na Garganta 993.0 Ton. Am. 8840.0 kN Less