MP30 Tank Shear

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

MP30 Tank Shear Jaw

Unidades:
Comprimento 110.0 pol 2800.0 mm Less
Altura 82.7 pol 2100.0 mm Less
Altura copy 46.5 pol 1180.0 mm Less
Profundidade da Mandíbula 22.8 pol 580.0 mm Less
Profundidade da Mandíbula copy 13.4 pol 340.0 mm Less
Profundidade da Mandíbula copy 5.9 pol 150.0 mm Less
Abertura da Mandíbula 20.1 pol 510.0 mm Less
Comprimento do Cortador 22.8 pol 580.0 mm Less
Peso com alojamento 9655.0 lb 4380.0 kg Less
Peso da Mandíbula 3945.0 lb 1790.0 kg Less
Ciclo 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Força na Ponta do Dente 208.0 Ton. Am. 1850.0 kN Less
Força Centro da Lâmina Principal 308.0 Ton. Am. 2740.0 kN Less
Força na Garganta 583.0 Ton. Am. 5190.0 kN Less