< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

P215 Pulverizer

Unidades:
Força de Fechamento - Ponta 117.0 toneladas 119.0 toneladas Less
Força de Fechamento - Cortador da Barra de Reforço 226.0 toneladas 230.0 toneladas Less
Capacidade - Espessura do Concreto 26.0 pol 650.0 mm Less
Peso 3710.0 lb 1683.0 kg Less
Profundidade da Mandíbula 28.4 pol 722.0 mm Less
Abertura da Mandíbula 33.0 pol 838.0 mm Less
Largura da Mandíbula, fixa 17.3 pol 440.0 mm Less
Comprimento 95.0 pol 2414.0 mm Less
Altura 54.0 pol 1372.0 mm Less
Largura da Mandíbula, móvel 13.4 pol 340.0 mm Less
Largura 23.0 pol 580.0 mm Less