< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

P225 Pulverizer

Unidades:
Força de Fechamento - Ponta 171.0 toneladas 174.0 toneladas Less
Força de Fechamento - Cortador da Barra de Reforço 326.0 toneladas 331.0 toneladas Less
Capacidade - Espessura do Concreto 29.5 pol 750.0 mm Less
Peso 5467.0 lb 2480.0 kg Less
Profundidade da Mandíbula 35.4 pol 899.0 mm Less
Abertura da Mandíbula 40.1 pol 1018.0 mm Less
Largura da Mandíbula, fixa 19.7 pol 500.0 mm Less
Comprimento 103.0 pol 2615.0 mm Less
Altura 66.1 pol 1678.0 mm Less
Largura da Mandíbula, móvel 14.2 pol 360.0 mm Less
Largura 24.6 pol 624.0 mm Less