< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

P235 Pulverizer

Unidades:
Força de Fechamento - Ponta 187.0 toneladas 190.0 toneladas Less
Força de Fechamento - Cortador da Barra de Reforço 387.0 toneladas 393.0 toneladas Less
Capacidade - Espessura do Concreto 35.4 pol 900.0 mm Less
Peso 7542.0 lb 3421.0 kg Less
Profundidade da Mandíbula 43.4 pol 1103.0 mm Less
Abertura da Mandíbula 47.8 pol 1214.0 mm Less
Largura da Mandíbula, fixa 22.8 pol 580.0 mm Less
Comprimento 120.0 pol 3046.0 mm Less
Altura 77.0 pol 1953.0 mm Less
Largura da Mandíbula, móvel 16.5 pol 420.0 mm Less
Largura 27.8 pol 708.0 mm Less