2134 mm (84 in)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura 84.0 pol 2134.0 mm Less
Altura 33.0 pol 838.0 mm Less
Peso 1136.0 lb 515.0 kg Less
Jaw opening 37.0 pol 940.0 mm Less
Comprimento 40.0 pol 1016.0 mm Less
Number of tines 11 11 Less