< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Sistema hidráulico de fluxo padrão - inclui unidade de acionamento por correia, tubulação hidráulica com desengates rápidos, suporte de montagem e ferragem.

Unidades:
Largura de Operação 62.0 pol 1576.0 mm Less
Capacidade da Caçamba – rasa 0.4 yd3 0.3 m3 Less
Capacidade da Caçamba – rasa 10.8 pés3 0.3 m3 Less
Faixa do Tamanho de Pedras 19-52 mm (0,75-6 pol) 19-52 mm (0,75-6 pol) Less
Peso da Unidade 1312.0 lb 595.0 kg Less
Largura de Inclinação 55.0 pol 1384.0 mm Less
Largura Total 66.0 pol 1683.0 mm Less
Método de Acionamento Redução por Corrente Redução por Corrente Less
Corrente de Comando #80H #80H Less
Corrente da Esteira #2060H #2060H Less
Faixa do Fluxo Hidráulico 60-86 l/min (16-23 gpm) 60-86 l/min (16-23 gpm) Less
Faixa da Pressão Hidráulica 3340.0 lb/pol² 230.0 bar Less
Altura 39.0 pol 989.0 mm Less
Comprimento 64.0 pol 1620.0 mm Less
Deslocamento eficiente 19.2 pol3 315.0 cm³ Less
Velocidade do Eixo de Acionamento em 80 GLP-rpm 165 165 Less
Fixadores Cat Cat Less
Mangueira Hidráulica Cat XT-3 ES Cat XT-3 ES Less
Número de Dentes 372 372 Less