< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Inclui unidade de acionamento por correia, tubulações hidráulicas com desengates rápidos, suporte de montagem e ferragens.

Unidades:
Largura Operacional 74.0 pol 1883.0 mm Less
Bucket Capacity - struck 0.44 yd3 0.34 m3 Less
Bucket Capacity - struck 11.9 pés³ 0.34 m3 Less
Rock Size Range 19-52 mm (0,75-6 pol) 19-52 mm (0,75-6 pol) Less
Unit Weight 1440.0 lb 653.0 kg Less
Raking Width 65.0 pol 1665.0 mm Less
Largura Total 78.0 pol 1990.0 mm Less
Drive Method Redução por Corrente Redução por Corrente Less
Drive Chain #80H #80H Less
Corrente da Esteira #2060H #2060H Less
Hydraulic Flow Range 60-86 l/min (16-23 gpm) 60-86 l/min (16-23 gpm) Less
Pressão Hidráulica 3340.0 lb/pol² 230.0 bar Less
Altura 39.0 pol 989.0 mm Less
Comprimento 64.0 pol 1620.0 mm Less
Effective Displacement 19.2 pol3 315.0 cm³ Less
Driven Shaft Speed @ 80 LPG-rpm 165 165 Less
Fasteners Cat Cat Less
Mangueira Hidráulica Cat XT-3 ES Cat XT-3 ES Less
Number of Teeth 444 444 Less