< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura do rolete 72.0 pol 1829.0 mm Less
Largura total 81.0 pol 2057.0 mm Less
Comprimento total 64.0 pol 1626.0 mm Less
Altura geral 34.0 pol 847.0 mm Less
Largura do ancinho no ângulo total 68.0 pol 1727.0 mm Less
Peso da unidade 925.0 lb 420.0 kg Less
Ângulo máximo - direito ou esquerdo 20.0 Graus 20.0 Graus Less
Faixa de fluxo hidráulico 60-86 l/min (16-23 gpm) 60-86 l/min (16-23 gpm) Less
Faixa de fluxo hidráulico copy 3340.0 lb/pol² 230.0 bar Less