< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura do rolete 84.0 pol 2134.0 mm Less
Largura total 93.0 pol 2362.0 mm Less
Comprimento total 64.0 pol 1626.0 mm Less
Altura geral 34.0 pol 847.0 mm Less
Largura do ancinho no ângulo total 79.0 pol 2007.0 mm Less
Peso da unidade 1050.0 lb 476.0 kg Less
Ângulo máximo - direito ou esquerdo 20.0 Graus 20.0 Graus Less
Faixa de fluxo hidráulico 60-86 l/min (16-23 gpm) 60-86 l/min (16-23 gpm) Less
Faixa de fluxo hidráulico copy 3340.0 lb/pol² 230.0 bar Less