< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura do rolete 90.0 pol 2286.0 mm Less
Largura total 99.0 pol 2515.0 mm Less
Comprimento total 64.0 pol 1626.0 mm Less
Altura geral 37.5 pol 953.0 mm Less
Largura do ancinho no ângulo total 85.0 pol 2159.0 mm Less
Peso da unidade 1320.0 lb 599.0 kg Less
Ângulo máximo - direito ou esquerdo 20.0 Graus 20.0 Graus Less
Faixa de fluxo hidráulico 80-86 l/min (21-23 gpm) 80-86 l/min (21-23 gpm) Less
Pressão hidráulica 3340.0 lb/pol² 230.0 bar Less