SW360B

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Profundidade Máxima de Corte 24.0 pol 600.0 mm Less
Intervalo de Fluxo Hidráulico Requerido 125 l/min (33 gpm) 125 l/min (33 gpm) Less
Larguras da Roda 80 mm (3 pol), 160 mm (6 pol), 200 mm (8 pol) 80 mm (3 pol), 160 mm (6 pol), 200 mm (8 pol) Less
Percurso do Deslocamento Lateral 22.0 pol 550.0 mm Less
Largura Total 73.0 pol 1850.0 mm Less
Altura Total 70.0 pol 1765.0 mm Less
Comprimento 93.0 pol 2365.0 mm Less
Peso 1.365-1.470 kg (3.009-3.240 lb) 1.365-1.470 kg (3.009-3.240 lb) Less
Método de Acionamento Motor do pistão/Planetário Motor do pistão/Planetário Less
Intervalo de Pressão Hidráulica Ideal 280 bar (4.000 lb/pol²) 280 bar (4.000 lb/pol²) Less
Torque da Roda na Máxima Pressão 5538.0 pé-lib 7509.0 Nm Less
Velocidade da Roda no Fluxo Máximo 74.0 rpm 74.0 rpm Less
Velocidade da Broca no Fluxo Máximo 1180.0 pé/min 360.0 m/min Less
Brocas Cônicas - por roda 70-96 70-96 Less
Tipo da Broca Padrão Concreto Concreto Less
Tipo de Broca Opcional Uso Geral Uso Geral Less