SW380B

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Profundidade Máxima de Corte 32.0 pol 800.0 mm Less
Intervalo de Fluxo Hidráulico Requerido 125 l/min (33 gpm) 125 l/min (33 gpm) Less
Larguras da Roda 250 mm (10 pol) 250 mm (10 pol) Less
Percurso do Deslocamento Lateral 22.0 pol 550.0 mm Less
Largura Total 73.0 pol 1850.0 mm Less
Altura Total 77.0 pol 1950.0 mm Less
Comprimento 98.0 pol 2490.0 mm Less
Peso 3175.0 lb 1440.0 kg Less
Método de Acionamento Motor do pistão/Planetário Motor do pistão/Planetário Less
Intervalo de Pressão Hidráulica Ideal 280 bar (4.000 lb/pol²) 280 bar (4.000 lb/pol²) Less
Torque da Roda na Máxima Pressão 5538.0 pé-lib 7509.0 Nm Less
Velocidade da Roda no Fluxo Máximo 74.0 rpm 74.0 rpm Less
Velocidade da Broca no Fluxo Máximo 1228.0 pé/min 372.0 m/min Less
Brocas Cônicas - por roda 72 72 Less
Tipo da Broca Padrão Concreto Concreto Less
Tipo de Broca Opcional Uso Geral Uso Geral Less