SW345B

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Profundidade Máxima de Corte 18.0 pol 450.0 mm Less
Intervalo de Fluxo Hidráulico Requerido 125 l/min (33 gpm) 125 l/min (33 gpm) Less
Larguras da Roda 80 mm (3 pol) 80 mm (3 pol) Less
Percurso do Deslocamento Lateral 22.0 pol 550.0 mm Less
Largura Total 73.0 pol 1850.0 mm Less
Altura Total 57.0 pol 1455.0 mm Less
Comprimento 85.0 pol 2165.0 mm Less
Peso 1156.0 lb 2549.0 kg Less
Método de Acionamento Motor do pistão/Planetário Motor do pistão/Planetário Less
Intervalo de Pressão Hidráulica Ideal 280 bar (4.000 lb/pol²) 280 bar (4.000 lb/pol²) Less
Torque da Roda na Máxima Pressão 4604.0 pé-lib 6244.0 Nm Less
Velocidade da Roda no Fluxo Máximo 89.0 rpm 89.0 rpm Less
Velocidade da Broca no Fluxo Máximo 1143.0 pé/min 349.0 m/min Less
Brocas Cônicas - por roda 64 64 Less
Tipo da Broca Padrão Concreto Concreto Less
Tipo de Broca Opcional Uso Geral Uso Geral Less