S365C Shear

Forças Cortantes

Unidades:
Força da Garganta 1162.0 Ton. Am. 10342.0 kN Less
Força do Ápice 422.0 Ton. Am. 3754.0 kN Less
Força da Ponta 226.0 Ton. Am. 2008.0 kN Less
Torque do Braço Cortante 1536000.0 lb-pés 2083.0 kN·m Less
Tempo de Ciclo, aberto 5.0 Segundos 5.0 Segundos Less
Tempo de ciclo, fechado 3.0 Segundos 3.0 Segundos Less

Dimensões

Peso, fixado na lança 15145.0 lb 6870.0 kg Less
Peso, fixado no braço 14770.0 lb 6700.0 kg Less
Abertura da Mandíbula 33.0 pol 845.0 mm Less
Profundidade da Mandíbula 33.0 pol 840.0 mm Less
Largura da Mandíbula, móvel 6.0 pol 150.0 mm Less
Largura da Mandíbula, fixa 18.0 pol 466.0 mm Less
Comprimento 151.0 pol 3840.0 mm Less
Altura 75.0 pol 1900.0 mm Less
Largura 46.0 pol 1180.0 mm Less

Requisitos Hidráulicos

Circuito de Corte - Máx. Pressão de Alívio 5075.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Circuito de Corte - Máx. Fluxo 140.0 gal/min 530.0 L/min Less
Circuito de Rotação - Máx. Pressão de Alívio 2030.0 lb/pol² 14000.0 kPa Less
Circuito de Rotação - Máx. Fluxo 21.0 gal/min 80.0 L/min Less

Ponta de Perfuração Aparafusada

Ponta de perfuração é aparafusada para manutenção rápida e baixo custo de operação. A ponta é totalmente reversível, fornecendo dois usos por conjunto.

Projeto da Mandíbula

O exclusivo projeto de mandíbula inferior reta aumenta eficientemente a força de corte, facilitando a dispersão do aço ao longo da extensão da mandíbula, maximizando a força de corte da tesoura.

Rotação de 360 graus

O operador pode girar as mandíbulas 360 graus em qualquer direção para posicionar rapidamente as mandíbulas para um corte.

Lâminas Reversíveis

As quatro facas principais, dianteiras e laterais, são totalmente reversíveis com quatro bordas cortantes eficientes.

Fácil Manutenção

Grandes painéis de acesso na parte superior, embaixo e nas laterais do alojamento da tesoura facilitam a execução de serviços de manutenção dos componentes internos.

Cilindro Protegido

O projeto do alojamento da cortadeira oferece proteção total do cilindro durante todo o ciclo de corte.

Totalmente Cat

Somente a Cat oferece um sistema integrado de máquina-sistema hidráulico-cortadeira com a assistência da Caterpillar do início ao fim, durante toda a vida útil do sistema.