< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

S385C Shear

Forças Cortantes

Unidades:
Força da Garganta 1405.0 Ton. Am. 12509.0 kN Less
Força do Ápice 528.0 Ton. Am. 4696.0 kN Less
Força da Ponta 279.0 Ton. Am. 2481.0 kN Less
Torque do Braço Cortante 2050000.0 lb-pés 2779.0 kN·m Less
Tempo de Ciclo, aberto 5.0 Segundos 5.0 Segundos Less
Tempo de ciclo, fechado 5.0 Segundos 5.0 Segundos Less

Dimensões

Peso, fixado na lança 17580.0 lb 8320.0 kg Less
Peso, fixado no braço 18345.0 lb 7975.0 kg Less
Abertura da Mandíbula 34.0 pol 879.0 mm Less
Profundidade da Mandíbula 35.0 pol 903.0 mm Less
Largura da Mandíbula, móvel 6.0 pol 150.0 mm Less
Largura da Mandíbula, fixa 18.0 pol 466.0 mm Less
Comprimento 168.0 pol 4260.0 mm Less
Altura 84.0 pol 2121.0 mm Less
Largura 55.0 pol 1400.0 mm Less

Requisitos Hidráulicos

Circuito de Corte - Máx. Pressão de Alívio 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Circuito de Corte - Máx. Fluxo 182.0 gal/min 690.0 L/min Less
Circuito de Rotação - Máx. Pressão de Alívio 2030.0 lb/pol² 14000.0 kPa Less
Circuito de Rotação - Máx. Fluxo 21.0 gal/min 80.0 L/min Less

Ponta de Perfuração Aparafusada

Ponta de perfuração é aparafusada para manutenção rápida e baixo custo de operação. A ponta é totalmente reversível, fornecendo dois usos por conjunto.

Projeto da Mandíbula

O exclusivo projeto de mandíbula inferior reta aumenta eficientemente a força de corte, facilitando a dispersão do aço ao longo da extensão da mandíbula, maximizando a força de corte da tesoura.

Rotação de 360 graus

O operador pode girar as mandíbulas 360 graus em qualquer direção para posicionar rapidamente as mandíbulas para um corte.

Lâminas Reversíveis

As quatro facas principais, dianteiras e laterais, são totalmente reversíveis com quatro bordas cortantes eficientes.

Fácil Manutenção

Grandes painéis de acesso na parte superior, embaixo e nas laterais do alojamento da tesoura facilitam a execução de serviços de manutenção dos componentes internos.

Cilindro Protegido

O projeto do alojamento da cortadeira oferece proteção total do cilindro durante todo o ciclo de corte.

Totalmente Cat

Somente a Cat oferece um sistema integrado de máquina-sistema hidráulico-cortadeira com a assistência da Caterpillar do início ao fim, durante toda a vida útil do sistema.