< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

S320B Scrap & Demo Shear

Forças Cortantes

Unidades:
Força da Garganta 417.0 Ton. Am. 3706.0 kN Less
Força do Ápice 178.0 Ton. Am. 1583.0 kN Less
Força da Ponta 100.0 Ton. Am. 892.0 kN Less
Torque do Braço Cortante 394100.0 lb-pés 534.0 kNm Less
Tempo de Ciclo, aberto 4.0 Segundos 4.0 Segundos Less
Tempo de ciclo, fechado 3.0 Segundos 3.0 Segundos Less

Dimensões

Peso, fixado na lança 5666.0 lb 2570.0 kg Less
Peso, fixado no braço 4774.0 lb 2165.0 kg Less
Abertura da Mandíbula 16.0 pol 409.0 mm Less
Profundidade da Mandíbula 18.0 pol 459.0 mm Less
Largura da Mandíbula, móvel 3.0 pol 90.0 mm Less
Largura da Mandíbula, fixa 12.0 pol 304.0 mm Less
Comprimento 110.0 pol 2792.0 mm Less
Altura 53.0 pol 1340.0 mm Less
Largura 31.0 pol 792.0 mm Less

Requisitos Hidráulicos

Circuito de Corte - Máx. Pressão de Alívio 5075.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Circuito de Corte - Máx. Fluxo 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Circuito de Rotação - Máx. Pressão de Alívio 2030.0 lb/pol² 14000.0 kPa Less
Circuito de Rotação - Máx. Fluxo 11.0 gal/min 40.0 l/min Less

Projeto da Mandíbula

O exclusivo projeto de mandíbula inferior reta aumenta eficientemente a força de corte, facilitando a dispersão do aço ao longo da extensão da mandíbula, maximizando a força de corte da tesoura.

Rotação de 360 graus

O operador pode girar as mandíbulas 360 graus em qualquer direção para posicionar rapidamente as mandíbulas para um corte.

Lâminas Reversíveis

As quatro facas principais, dianteiras e laterais, são totalmente reversíveis com quatro bordas cortantes eficientes.

Fácil Manutenção

Grandes painéis de acesso na parte superior, embaixo e nas laterais do alojamento da tesoura facilitam a execução de serviços de manutenção dos componentes internos.

Cilindro Protegido

O projeto do alojamento da cortadeira oferece proteção total do cilindro durante todo o ciclo de corte.

Totalmente Cat

Somente a Cat oferece um sistema integrado de máquina-sistema hidráulico-cortadeira com a assistência da Caterpillar do início ao fim, durante toda a vida útil do sistema.