< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

S340B Scrap & Demo Shear

Forças Cortantes

Unidades:
Força da Garganta 766.0 Ton. Am. 6818.0 kN Less
Força do Ápice 309.0 Ton. Am. 2751.0 kN Less
Força da Ponta 175.0 Ton. Am. 1558.0 kN Less
Torque do Braço Cortante 1013700.0 lb-pés 1374.0 kN·m Less
Tempo de Ciclo, aberto 5.0 Segundos 5.0 Segundos Less
Tempo de ciclo, fechado 3.0 Segundos 3.0 Segundos Less

Dimensões

Peso, fixado na lança 10351.0 lb 4695.0 kg Less
Peso, fixado no braço 9670.0 lb 4386.0 kg Less
Abertura da Mandíbula 22.0 pol 563.0 mm Less
Profundidade da Mandíbula 28.0 pol 703.0 mm Less
Largura da Mandíbula, móvel 5.0 pol 120.0 mm Less
Largura da Mandíbula, fixa 16.0 pol 396.0 mm Less
Comprimento 143.0 pol 3638.0 mm Less
Altura 68.0 pol 1723.0 mm Less
Largura 38.0 pol 975.0 mm Less

Requisitos Hidráulicos

Circuito de Corte - Máx. Pressão de Alívio 5075.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Circuito de Corte - Máx. Fluxo 79.0 gal/min 300.0 L/min Less
Circuito de Rotação - Máx. Pressão de Alívio 2030.0 lb/pol² 14000.0 kPa Less
Circuito de Rotação - Máx. Fluxo 11.0 gal/min 40.0 L/min Less

Projeto da Mandíbula

O exclusivo projeto de mandíbula inferior reta aumenta eficientemente a força de corte, facilitando a dispersão do aço ao longo da extensão da mandíbula, maximizando a força de corte da tesoura.

Rotação de 360 graus

O operador pode girar as mandíbulas 360 graus em qualquer direção para posicionar rapidamente as mandíbulas para um corte.

Lâminas Reversíveis

As quatro facas principais, dianteiras e laterais, são totalmente reversíveis com quatro bordas cortantes eficientes.

Fácil Manutenção

Grandes painéis de acesso na parte superior, embaixo e nas laterais do alojamento da tesoura facilitam a execução de serviços de manutenção dos componentes internos.

Cilindro Protegido

O projeto do alojamento da cortadeira oferece proteção total do cilindro durante todo o ciclo de corte.

Totalmente Cat

Somente a Cat oferece um sistema integrado de máquina-sistema hidráulico-cortadeira com a assistência da Caterpillar do início ao fim, durante toda a vida útil do sistema.