< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Forças Cortantes

Unidades:
Força da Garganta 204.0 Ton. Am. 1812.0 kN Less
Força do Ápice 73.0 Ton. Am. 653.0 kN Less
Força da Ponta 43.0 Ton. Am. 385.0 kN Less
Torque do Braço Cortante 103600.0 lb-pés 140.0 kNm Less
Tempo de Ciclo, aberto 3.5 Segundos 3.5 Segundos Less
Tempo de ciclo, fechado 2.5 Segundos 2.5 Segundos Less

Dimensões

Peso, fixado na lança 1340.0 lb 608.0 kg Less
Peso, fixado no braço 1280.0 lb 580.0 kg Less
Abertura da Mandíbula 9.4 pol 240.0 mm Less
Profundidade da Mandíbula 11.4 pol 290.0 mm Less
Largura da Mandíbula, móvel 2.0 pol 60.0 mm Less
Largura da Mandíbula, fixa 9.0 pol 230.0 mm Less
Comprimento 67.0 pol 1709.0 mm Less
Altura 26.0 pol 660.0 mm Less
Largura 15.0 pol 390.0 mm Less

Requisitos Hidráulicos

Circuito de Corte - Máx. Pressão de Alívio 3625.0 lb/pol² 25000.0 kPa Less
Circuito de Corte - Máx. Fluxo 16.0 gal/min 60.0 l/min Less
Circuito de Rotação - Máx. Pressão de Alívio 1450.0 lb/pol² 10000.0 kPa Less
Circuito de Rotação - Máx. Fluxo 5.0 gal/min 20.0 l/min Less

Projeto da Mandíbula

O exclusivo projeto de mandíbula inferior reta aumenta eficientemente a força de corte, facilitando a dispersão do aço ao longo da extensão da mandíbula, maximizando a força de corte da tesoura.

Rotação de 360 graus

O operador pode girar as mandíbulas 360 graus em qualquer direção para posicionar rapidamente as mandíbulas para um corte.

Lâminas Reversíveis

As quatro facas principais, dianteiras e laterais, são totalmente reversíveis com quatro bordas cortantes eficientes.

Fácil Manutenção

Grandes painéis de acesso na parte superior, embaixo e nas laterais do alojamento da tesoura facilitam a execução de serviços de manutenção dos componentes internos.

Cilindro Protegido

O projeto do alojamento da cortadeira oferece proteção total do cilindro durante todo o ciclo de corte.

Totalmente Cat

Somente a Cat oferece um sistema integrado de máquina-sistema hidráulico-cortadeira com a assistência da Caterpillar do início ao fim, durante toda a vida útil do sistema.