< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura da Entrada 67.0 pol 1702.0 mm Less
Largura Total 69.5 pol 1765.0 mm Less
Distância de Lançamento 30.0 pés 9.1 m Less
Diâmetro da Broca 12.0 pol 305.0 mm Less
Altura de Corte 24.0 pol 610.0 mm Less
Rotação do Resvaladouro 180.0 Graus 180.0 Graus Less
Peso 924.0 lb 419.0 kg Less
Fluxo Hidráulico Necessário 53-75 l/min (14-20 gpm) 53-75 l/min (14-20 gpm) Less
Fluxo Hidráulico Necessário copy 3340.0 lb/pol² 230.0 bar Less