< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura da Entrada 73.0 pol 1854.0 mm Less
Largura Total 75.5 pol 1918.0 mm Less
Distância de Lançamento 40.0 pés 12.2 m Less
Diâmetro da Broca 16.0 pol 406.0 mm Less
Altura de Corte 33.0 pol 826.0 mm Less
Rotação do Resvaladouro 180.0 Graus 180.0 Graus Less
Peso 1045.0 lb 474.0 kg Less
Fluxo Hidráulico Ideal 68-83 l/min (18-22 gpm) 68-83 l/min (18-22 gpm) Less
Pressão Hidráulica Ideal 3340.0 lb/pol² 230.0 bar Less