< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura da Entrada 73.0 pol 1854.0 mm Less
Largura Total 75.5 pol 1918.0 mm Less
Distância de Lançamento 45.0 pés 13.7 m Less
Diâmetro da Broca 16.0 pol 406.0 mm Less
Altura de Corte 33.0 pol 826.0 mm Less
Rotação do Resvaladouro 180.0 Graus 180.0 Graus Less
Peso 1047.0 lb 475.0 kg Less
Fluxo Hidráulico Ideal 98-130 l/min (26-34 gpm) 98-130 l/min (26-34 gpm) Less
Pressão Hidráulica Ideal 4065.0 lb/pol² 280.0 bar Less