< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura da Entrada 85.0 pol 2159.0 mm Less
Largura Total 87.5 pol 2223.0 mm Less
Distância de Lançamento 45.0 pés 13.7 m Less
Diâmetro da Broca 18.0 pol 457.0 mm Less
Altura de Corte 35.0 pol 883.0 mm Less
Rotação do Resvaladouro 180.0 Graus 180.0 Graus Less
Peso 1305.0 lb 592.0 kg Less
Fluxo Hidráulico Necessário 98-130 l/min (26-34 gpm) 98-130 l/min (26-34 gpm) Less
Fluxo Hidráulico Necessário copy 4065.0 lb/pol² 280.0 bar Less