< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Cabeça ajustável manual. Inclui unidade de acionamento DIRETO, tubulações hidráulicas com desconexões rápidas, suporte de montagem e ferragens.

Unidades:
Largura Total 46.0 pol 1175.0 mm Less
Comprimento Total 69.0 pol 1737.0 mm Less
Altura Total 30.0 pol 730.0 mm Less
Peso da Unidade 775.0 lb 379.0 kg Less
Método de Acionamento Motor do Gerotor – Direto Motor do Gerotor – Direto Less
Fluxo Hidráulico Requerido 60-86 l/min (16-23 gpm) 60-86 l/min (16-23 gpm) Less
Pressão Hidráulica Ideal 3340.0 lb/pol² 230.0 bar Less
Deslocamento Eficiente 4.9 pol3 80.0 cm³ Less
Torque do Eixo de Comando com Pressão Máxima 218.0 lb-pés 295.0 Nm Less
Velocidade da Cabeça de Corte (Eixo de Comando) sob Fluxo Máximo 993.0 rpm 993.0 rpm Less
Largura do Corte (c/ dentes) 3.3 pol 83.0 mm Less
Diâmetro da Roda Cortante (c/ dentes) 21.5 pol 547.0 mm Less
Largura do Corte (faixa total de oscilação) 60.0 pol 1524.0 mm Less
Faixa de Oscilação da Cabeça de Corte 70.0 Graus 70.0 Graus Less
Altura de Corte (acima do solo) 18.5 pol 470.0 mm Less
Profundidade de Corte (abaixo do solo) 20.5 pol 521.0 mm Less
Extensão da Cabeça de Corte 11.0 pol 280.0 mm Less
Fixadores Caterpillar Caterpillar Less
Mangueira Hidráulica Cat XT-3 ES, pressão média Cat XT-3 ES, pressão média Less
GET (Ground Engaging Tools, Ferramenta de Penetração no Solo) (dentes quadrados de carboneto aparafusáveis) 0.5 pol 12.7 mm Less
Número de Dentes de Carboneto por Roda Cortante Less