< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Inclui unidade de acionamento DIRETO, profundidade de trabalho máxima de 6" (152 mm), tubulação hidráulica com desconexões rápidas, suporte de montagem e hardware.

Unidades:
Largura de Operação 52.0 pol 1321.0 mm Less
Largura Total 70.5 pol 1788.0 mm Less
Peso da Unidade 750.0 lb 340.0 kg Less
Faixa da Profundidade de Operação 25-152 mm (1-6 pol) 25-152 mm (1-6 pol) Less
Método de Acionamento Transmissão Direta Transmissão Direta Less
Número de motores Único Único Less
Faixa do fluxo hidráulico 60-86 l/min (16-23 gpm) 60-86 l/min (16-23 gpm) Less
Faixa da Pressão Hidráulica 3340.0 lb/pol² 230.0 bar Less
Deslocamento Eficiente 38.4 pol3 629.1 cm³ Less
Velocidade do Eixo 127 rpm a 80 l/min (21 gpm) 127 rpm a 80 l/min (21 gpm) Less
Altura 30.0 pol 755.0 mm Less
Comprimento 38.0 pol 956.0 mm Less
Fixadores Caterpillar Caterpillar Less
Mangueira Hidráulica Cat XT-3 ES Cat XT-3 ES Less
Quantidade de dentes 24 24 Less