< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura Total 74.8 pol 1901.0 mm Less
Comprimento Total 106.5 pol 2705.0 mm Less
Peso da Unidade 1215.0 lb 551.0 kg Less
Altura 30.9 pol 786.0 mm Less
Torque do Eixo de Acionamento com pressão máxima 1068.0 lb-pés 1447.0 Nm Less
Percurso do Descolamento Lateral – do centro para a direita 22.0 pol 559.0 mm Less
Faixa do Fluxo Hidráulico 42-83 l/min (11-22 gpm) 42-83 l/min (11-22 gpm) Less
Faixa da Pressão Hidráulica 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) Less
Método de Acionamento Motor gerotor, direto Motor gerotor, direto Less
Deslocamento do Motor 24.0 pol3 393.9 cm³ Less
Altura Livre Máx. de Brocas 21.0 pol 534.0 mm Less
Altura Livre de Brocas do Material de Escavação 18.0 pol 457.0 mm Less
Comprimento da Lança Padrão 48.0 pol 1219.0 mm Less
Corrente puxada com pressão máxima 2661.0 lb 1207.0 kg Less
Velocidade de corrente com fluxo máximo 508.5 pé/min 155.0 m/min Less
Velocidade do eixo de acionamento com fluxo máximo 203.0 rpm 203.0 rpm Less
Controle do Deslocamento Lateral Disponível na versão hidráulica ou manual Disponível na versão hidráulica ou manual Less
Larguras de Corte Disponíveis 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 pol) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 pol) Less